PV-C3M-C-6-R1000 - Krimpérintkező
1457400

Krimpérintkező, sorozat: SUNCLIX, Csap, sodrott, méretezési áram: 40 A, csatlakozási keresztmetszet: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , érintkező anyaga: Cu

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A kiváló minőségű anyagok nagy megbízhatóságot és hosszú távú stabilitást szavatolnak
Maximális rendszerhatékonyság a bevált, csekély veszteségű SUNCLIX érintkezők révén
A nemzetközi engedélyek világméretű alkalmazást tesznek lehetővé.