QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Fali átvezetés
1414680

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás (DIN 46247-2 szabvány szerinti lapos csúszósaru hüvelyekhez)/ IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, M20, Csap, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához