QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - H-elosztó
1414716

H-elosztó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, négy QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 13 mm, egy zárócsappal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
hajlékony és kompakt - belső csatlakoztatással a H- és T-elosztók gerinckábelek leágaztatásához vagy csillag elosztóként is alkalmazhatók