AI-WM 1,5-8 WH
-
Érvéghüvely
3240545
Feliratozható szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek. A magazin használatával az érvéghüvelyek a BLUEMARK nyomtatóval feliratozhatóak.
Termékrészletek
Terméktípus | Érvéghüvely |
Méretrajz |
|
Szélesség | 4,6 mm |
Hüvelyhossz | 8 mm |
Hüvelyátmérő | 2,1 mm |
Hüvelyfalvastagság | 0,15 mm |
Szigetelőgallér belmérete | 3,4 mm |
Belső méretek | |
Belső átmérő | 1,8 mm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | E-CU |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Bevonat | galvanikus ónozású |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Vezeték külső átmérője | = 1,50 mm |
Műszaki adatok | |
Hüvelyhossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
Tartós hőmérséklet | 105 °C (-40 °C terhelésmentes / 0 °C dinamikus terhelés) |
rövid idejű hőmérséklet | 120 °C |
Cikkszám | 3240545 |
Csomagolási egység | 780 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 780 Darab |
Értékesítési kulcs | BH3415 |
Termékkulcs | BH3415 |
GTIN | 4046356547772 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,26 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,25 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Tár 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
BLUEMARK MAG AI-WM - Tár 5146567
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
Az Ön előnyei
Elektrolitikusan ónozott
Elektrolitrézből készült érvéghüvelyek
Első osztályú, rendkívül ellenálló grafikai megjelenés a modern UV nyomtatási technológia révén
Krimpelés és jelölés egy munkamenetben
A BLUEMARK-kal feliratozható érvéghüvelyek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51