AI 1-8 RD-25000
-
Érvéghüvely
2100096
Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 14 mm, szín: vörös
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Optimalizált átmérőjű műanyag gallér max. 2,8 mm külső átmérőjű szigeteléssel ellátott 1,0 mm² keresztmetszetű vezetékekhez.
Alkalmas az összes PT 1,5/S kapocshoz és a 3,5 mm szélességű COMBI csatlakozódugaszokhoz
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását