HC-M-17-MOD-BU
-
Érintkezőbetétes modul
1636486
HEAVYCON érintkezőbetétes modul, aljzat, 17 pólusú, krimpcsatlakozással
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret szükséges, krimpérintkezők: CK1,6-ED... (a szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőt) |
| Szerelési útmutató | Tokozat magassága ≥ 52 mm. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, moduláris |
| Sorozat | HC-M-17 |
| Alkalmazás | Jel |
| Pólusszám | 17 |
| Profil | 17 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 17 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 14 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm (6 mm 2,5 mm² esetén) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 34 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 52 mm |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 160 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV |
| Méretezési áram | 10 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1636486 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028226 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 11,15 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,67 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Aljzatérintkező 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpérintkező 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpérintkező 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpérintkező 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpérintkező 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpérintkező 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpérintkező 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51