HC-M-01-CT-M-70
-
Érintkezőbetétes modul
1683512
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, krimpérintkezők nélkül
Termékrészletek
| Általános adatok | A krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
| Általános adatok | A krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-01 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 1 |
| Profil | 1 |
| A modulhelyek száma | 2 |
| Teljesítményérintkezők száma | 1 |
| Vezérlőérintkezők száma | 0 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 16 mm² ... 70 mm² (A megadott vezeték-keresztmetszetek az alkalmazott vezeték geometriai keresztmetszetére vonatkoznak) |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 6 ... 2/0 (A megadott vezeték-keresztmetszetek az alkalmazott vezeték geometriai keresztmetszetére vonatkoznak) |
| Szélesség | 34 mm |
| Magasság | 56,2 mm |
| Hossz | 29,5 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 9,5 mm |
| Méretezési átütési szilárdság | 8 kV |
| Méretezési áram | 200 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1683512 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238350 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,12 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,12 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK9,5P-ED-50,00M AG - Krimpérintkező 1682088
-
CK9,5P-ED-35,00M AG - Krimpérintkező 1682089
-
CK9,5P-ED-25,00M AG - Krimpérintkező 1682091
-
CK9,5P-ED-16,00M AG - Krimpérintkező 1682095
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51