HC-M-DSUB-09/2-CT-M
-
Érintkezőbetétes modul
1079796
HEAVYCON csapos érintkezőbetét-modul, D-SUB 9, krimpcsatlakozás, két vezetékhez, krimpérintkezők nélkül
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-M-B...-MF-H / HC-M-B...-MF-B modultartó keretekhez, két vezetékhez |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Általános adatok | A ferde rádugaszolás miatti érintkezőtorzulások elkerülésére vezetőcsapok (HC-CST) és aljzatok (HC-CBU) alkalmazását ajánljuk. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-DSUB-C |
| Alkalmazás | Adatok |
| Pólusszám | 9 |
| Profil | 9 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 9 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,09 mm² ... 0,82 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 28 ... 18 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 4,2 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 35,7 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 52 mm |
| Érintkezőátmérő | 1 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 5 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Anyag Fázisvezető | Cinkötvözet |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1079796 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACB |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4055626800554 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 34,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,3 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HC-CBU-MOD - Kódolóelem 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimpérintkező 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimpérintkező 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimpérintkező 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimpérintkező 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Érintkezőbetétes modul 1079793
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Szerszám 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1212510
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51