HC-M-02-CT-F - Érintkezőbetétes modul
1414361

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek