Érintkezőbetét rövidzár funkcióval. A dugaszolható csatlakozó kihúzásakor minden érintkező rövidre záródik.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Érintkezőbetét
1541918
Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B6, Aljzat, Csavaros csatlakozás, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, rövidzár funkcióval
Termékrészletek
| Általános adatok | A kapcsolási rajzot figyelembe kell venni |
| Általános adatok | Használjon legalább 1,5 mm²-es vezetőket max. 2 m vezetőhurok-hosszúság esetén. Nyitott vezetőhurok nem megengedett! |
| Kialakítás | B6 |
| Pólusszám | 6 |
| Profil | 6+PE |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 10 |
| Meghúzási nyomaték | 1,2 Nm |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 10 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 200 V (dugaszolt állapotban) |
| 20 V (dugaszolatlanul és a dugaszolási folyamat során) | |
| Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV |
| Méretezési áram | 16 A (dugaszolt állapotban) |
| 5 A (dugaszolatlanul és a dugaszolási folyamat során) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | >= 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1541918 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABC |
| Termékkulcs | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 73,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 72 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CB - Kódoló csap 1772722
-
HC-CST - Kódolóelem 1676857
-
HC-CBU - Kódolóelem 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adapter 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE-többszöröző 1054675
-
HC-B-3PE - PE-többszöröző 1644326
-
HC-B-PES - Csavar 1604997
-
HC-B-ZG - Húzó tehermentesítő bilincs 1685327
-
HC-B-ZS - Húzó tehermentesítő bilincs 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Kalapsín-szerelőkeret 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Felfogó keretek 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Kalapsín-szerelőkeret 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterlap 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Érintkezőbetét 1541916
Az Ön előnyei
Halogénmentes
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51