HC-Q03-I-CT-M - Érintkezőbetét
1419896

Érintkezőbetét, pólusszám: 3+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint