Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-B 6-I-UT-F - Érintkezőbetét
1648128

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B6, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A gyors
műanyagprofilos kódoláshoz
2 mm-es átmérőjű vizsgálópecekhez
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint