HC-B 16-I-UT-M-32 - Érintkezőbetét
1584871

Érintkezőbetét, pólusszám: 16+PE, méret: B16, Csap, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A gyors
műanyagprofilos kódoláshoz
2 mm-es átmérőjű vizsgálópecekhez
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint