HC-B 10-I-UT-M - Érintkezőbetét
1648173

Érintkezőbetét, pólusszám: 10+PE, méret: B10, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A gyors
műanyagprofilos kódoláshoz
2 mm-es átmérőjű vizsgálópecekhez
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint