Legutóbbi keresés
Bejelentkezés
0
Nincs termék az összehasonlításban
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Újdonságok
Termékkereső a készülékcsatlakozás-technikához
Technológiák
Ügyfélspecifikus megoldások
Konfigurátorok
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Cross Reference Search
Automatizálás
Automatizálási szoftverek
Edge computing
Épületautomatizálás
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
Okosszolgáltatások
PLC-k (vezérlők) és I/O
PLCnext Technology
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozó
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok és készülékkapcsok
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők
Kábelek és vezetékek
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kapcsolószekrény-tartozékok
Kéziszerszámok
Krimpcsatlakozók
Munkahely-megoldások
Nyomtató
Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Kontaktorok és teljesítményrelék
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és szilárdtest relék
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Zavarszűrő
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés
Alkalmazási példák a gyakorlatból
A szektorok összehangolása
Képzési megoldások
FELDOLGOZÓIPAR
Power-to-X
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Akkumulátoros tárolórendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
Egyenáramú hálózatok az iparban
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Vezető nélküli szállítórendszerek (AGV/FTS)
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Adatközpontok
ELEKTROMOBILITÁS
Áttekintés
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
COMPLETE line
Vállalatunk
Áttekintés
Phoenix Contact Magyarország
Phoenix Contact csoport
Kultúránk és hozzáállásunk
All Electric Society
Megfelelőség
Fenntarthatóság
A Phoenix Contact története
Beszállítók
Karrier
Áttekintés
Aktuális állásajánlataink
Események & újdonságok
Áttekintés
Események és szeminárok
Hírek
Szerviz & Támogatás
Áttekintés
Katalógusok és brosúrák
Kapcsolat
PLCnext Community
Tájékoztat
Gyakran ismételt kérdések
Információk a készülékgyártók számára
Konzultáció és tervezés
Ügyfélspecifikus megoldások
Műszaki tervezési adatok a nyomtatott áramköri lapra szerelhető alkatrészekhez
Konfigurátorok
Beszerzés és szállítás
E-Business
Mintaszolgáltatás
Telepítés és működtetés
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Product Security Incident Response Team
Visszaküldés és reklamáció
Saját Phoenix Contact oldalak
Bejelentkezés / Regisztráció
A regisztrálás előnyei
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistáim
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
Dugaszolható csatlakozó
Nehézipari dugaszolható csatlakozók
HC-B24/10-ADP-SS - Adapterlap
HC-B24/10-ADP-SS
-
Adapterlap
1034213
Adapterlap, felépítés: B24-ről B10-ra
Termékrészletek
Expand all
Collapse all
Műszaki adatok
Tudnivalók
Általános adatok
B24 kialakítású falkivágásokhoz
A cikk tulajdonságai
Kialakítás
B24
Tömítés van
igen
Méretek
Méretrajz
Szélesség
53 mm
Magasság
5 mm
Hossz
151 mm
Vízszintes furattávolság
130 mm
Függőleges furattávolság
32 mm
Furatlyuk átmérője
5,5 mm
Az anyagok adatai
Anyag
Rozsdamentes acél 1.4301 / AISI 304
Tömítés anyaga
NBR/SBR
Környezeti feltételek és élettartam
Környezeti feltételek
Védettség
IP54
IP65
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-40 °C ... 125 °C
Szerelés
Szerelési útmutató
A rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 1 ... 2 Nm
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
1034213
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
AF7AZD
Termékkulcs
AF7AZD
GTIN
4055626539690
Tömeg/db (csomagolással)
121 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
120 g
Vámtarifaszám
39269097
Származási ország
DE
Besorolások
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
EF3.1 Éghajlatváltozás
CO2e kg
2,338 kg CO2e
Kompatibilis termékek
Expand all
Collapse all
Gyakran keresett
Krimpérintkezők
IDC dugaszok gyorscsatlakozóval (IP65)
Moduláris direkt rugós érintkezőbetétek
Moduláris érintkezőbetétek
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Product Help