HC-A16-I-UT-M 17-32 - Érintkezőbetét
1585333

Érintkezőbetét, pólusszám: 16+PE, méret: D25, Csap, Csavaros csatlakozás, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műanyag kódolóprofillal (cikkszám: 1410916) kódolható
2 mm-es átmérőjű vizsgálórúdhoz
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint