EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (3 SPD típus), névleges feszültség: 230 V AC, névleges áram: 6 A
Zavarszűrő
Az EMC-szűrők korlátozzák a nagyfrekvenciás zavarfeszültségeket, amelyeket az üzemi eszközök normál üzem és meghibásodások során kisugároznak. EMC-szűrőinkkel gondoskodhat a súrlódásmentes üzemről zavarokkal terhelt környezetben is.
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (UL 2 CA SPD, IEC 2 SPD típus), névleges feszültség: 120 V AC, névleges áram: 15 A
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (2 SPD típus), névleges feszültség: 230 V AC, névleges áram: 10 A
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (2 SPD típus), névleges feszültség: 230 V AC, névleges áram: 20 A
Sorozatkapocs zavarszűrő kondenzátorral a kapocstest és a kalapsín között, külön PE csatlakozó, kapacitása: 3,3 nF, NS 35/7,5 sínre szerelhető, kapocsszélesség: 6,2 mm, kapocsmagasság: 69 mm
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, N S35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (UL 2 CA SPD, IEC 2 SPD típus), névleges feszültség: 120 V AC, névleges áram: 5 A
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (UL 2 CA SPD, IEC 2 SPD típus), névleges feszültség: 120 V AC, névleges áram: 15 A
Önnek nyújtott előnyök
- SFP2: hatékony védelem a nagyfrekvenciás zavarok és a tranziens feszültségek ellen olyan túlfeszültség-védelmi kapcsolások révén, amelyek a szűrő be- és kimeneti oldalára egyaránt hatnak
- Felhasználóbarát kivitel az egyszerű szerelés és telepítés révén, választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
- FIL: Tökéletes szűrőhatás és az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítés a helyi potenciálkiegyenlítéshez való külön csatlakozásra szolgáló kiegészítő PE kapcsok révén
- Helytakarékos és költségkímélő kivitel a kalapsínre való szerelésnek köszönhetően
- A berendezés megbízható és biztonságos üzemelése a vezetéken terjedő nagyfrekvenciás zavarok csökkentése révén
Az EMC-szűrők alkalmazási területei
A frekvenciaváltók, kapcsolóüzemű tápegységek vagy a világító rendszerek meghajtói gyakran zavarforrást jelentenek az energetikai hálózatok számára. Az EMC-zavarok egy részét közvetlenül a zavarforrásoknál különleges szűrőkapcsolásokkal csillapítani lehet. A fennmaradó zavarok azonban terjedhetnek és felerősödhetnek a tápellátó és vezérlőkábeleken keresztül. Ez előre nem látható hatásokat idézhet elő a vezérlőknél, tápellátásoknál, vagy szenzoroknál és aktoroknál. Szűrőink a zavarokat közvetlenül a zavarnyelők, ill. az érzékeny végkészülékek előtt korlátozzák.
Univerzálisan használható EMC-szűrők
EMC-szűrők beépített T2 típusú túlfeszültség-védelemmel
Kettős védelem
A szokásos szűrők csak a nagyfrekvenciás zavarok ellen védenek, a túlfeszültség-impulzusok ellen nem. A hatékony védelemhez ezért kiegészítő túlfeszültség ellen védő összetevőkre van szükség. Az SFP2 szűrők hatékony védelmet kínálnak a túlfeszültségek és a nagyfrekvenciás zavarok ellen egy olyan túlfeszültség-védelmi kapcsolás révén, amely megvédi a szűrőnek mind a bemeneti oldalát, mind a kimeneti oldalát.
Rápattintás, csatlakoztatás, kész – választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozással
Egyszerű és rugalmas telepítés
Az egyszerű kalapsínre való szerelésnek és a változtatható csatlakozástechnikának köszönhetően a szűrő alkalmazása a kapcsolószekrényben szinte gyerekjáték. A zavarszűrő csatlakoztatásához Ön választhat a gyors direkt rugós csatlakozástechnika és a bevált csavaros csatlakozás között.
A kiegészítő PE csatlakozási pontok javítják a műanyagházban elhelyezett szűrők szűrőhatását
Az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítés
A zavarszűrőket kiegészítő PE csatlakozási pontok kapcsolják a helyi védő potenciálkiegyenlítéshez. Ez javítja az aktív vezetők és a testpotenciál között fellépő nagyfrekvenciás zavarok elleni szűrőhatást. Ezáltal a műanyagházban elhelyezett EMC-szűrők esetén is el lehet érni az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítést és a fokozott védőhatást.