DNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Bemenet | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Kimenet | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Bemenet | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63084| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047798cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Bemenet | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Kimenet | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Bemenet | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |