PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY - Elosztó blokk
1046985

Elosztó blokk, Vízszintes elrendezésű blokk beépített betáplálással, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 13, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek