PTFIX 18X1,5 YE - Elosztó blokk
3002770

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 18, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Rugalmas használat közvetlen szereléssel, tartozékból származó csőperemfedelekkel
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal