PTFIX 10/18X4-NS35A RD - Elosztó blokk
3273772

Elosztó blokk, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 19, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel