A teljesen kiöntött M8-as menetű elosztók mellett − az alkalmazási esettől függően − M12-es fém vagy műanyag menetű elosztókat is kínálunk. Különböző kivitelű gerinckábel-csatlakozások kaphatók.
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat / M12 Push-Pull aljzat, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: M23-as dugaszolható csatlakozás (standard és ONECLICK gyorsreteszelésekhez) 90°, árnyékolás: nincs