cUL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jel | 2 A | |||
24 V | 4 A |