A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok lehetővé teszik funkcionális elemek, például bontóelemek, biztosítók vagy más alkatrészek egyszerű integrálását. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, valamint hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.
Perem, csavaros rögzítéssel, a 10 mm2 FIX blokkok közvetlen szereléséhez, mélység: 25,1 mm, szélesség: 8,6 mm, magasság: 37 mm, szín: szürke