A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok lehetővé teszik funkcionális elemek, például bontóelemek, biztosítók vagy más alkatrészek egyszerű integrálását. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, valamint hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.
Funkcióelosztó blokk, épületinstallációs KNX buszhoz, az egyes blokkok belül áthidalva, szín: EIB kábelkódolás szerint, elrendezés: páronként, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 24, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15