A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok lehetővé teszik funkcionális elemek, például bontóelemek, biztosítók vagy más alkatrészek egyszerű integrálását. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, valamint hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.
Funkcióelosztó blokk, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., Alapkapocs betáplálással és többfunkciós bontózóna a leágazásokban, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, Leágazás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: szürke