Elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

Elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

A FIX blokkrendszer elosztó- és készülékcsatlakozói különböző keresztmetszetekben, szerelési módokban és színekben csatlakoztathatóak. A FIX blokkok azonnal használatba vehetők és tetszőlegesen kombinálhatók. Az elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok kiválóan alkalmasak a rugalmas és helytakarékos vezetékezéshez.

Go to Product Detail Page for item 3274004
PTFIX 10/6X4-G VT - Elosztó blokk
PTFIX 10/6X4-G VT - Elosztó blokk
3274004

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: ibolyakék

Go to Product Detail Page for item 1046981
PTFIX 4/12X1,5-G VT - Elosztó blokk
PTFIX 4/12X1,5-G VT - Elosztó blokk
1046981

Elosztó blokk, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 13, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: ibolyakék

Go to Product Detail Page for item 3273740
PTFIX 10/6X4-NS35A VT - Elosztó blokk
PTFIX 10/6X4-NS35A VT - Elosztó blokk
3273740

Elosztó blokk, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: ibolyakék

Go to Product Detail Page for item 3274020
PTFIX 10/12X4-G BN - Elosztó blokk
PTFIX 10/12X4-G BN - Elosztó blokk
3274020

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 13, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: barna

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz és a készülékkapocsblokkokhoz

Használja Ön is konfigurátorunkat, és állítsa össze egyedi megoldását. A konfigurátor segítségével a különböző színű elosztóblokkokból, funkcióelosztó blokkokból és készülékkapocsblokkokból egyszerű és intuitív módon egyedi megoldások hozhatók létre.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés a csatlakoztatásra kész elosztóblokkoknak és készülékkapocsblokkoknak köszönhetően
  • Nagy helymegtakarítás a minimális beépítési méret révén
  • Rugalmas szerelési lehetőségek a különböző szerelőadaptereknek és a speciális ragasztható változatoknak köszönhetően
  • A vezetők és a csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése az intuitív és biztonságos telepítés érdekében
  • Szabványosított tartozékok – a blokkok a CLIPLINE complete tartozékokkal elosztási veszteség nélkül bővíthetők, vizsgálhatók és jelölhetők

Direkt rugós technológiájú FIX blokkok

A használatra kész és karbantartásmentes, direkt rugós csatlakozástechnikájú FIX blokkok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők, még szűk helyeken is. A FIX blokkrendszer elosztóblokkokból, funkcióelosztó blokkokból és készülékkapcsokból áll. A rendszer ezenkívül kompatibilis a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer szabványosított tartozékaival is.

A kompakt FIX blokkok különböző alkalmazásokhoz alkalmasak
FIX alkalmazások

A FIX blokkok rendszere lehetővé tesz a gyors és helytakarékos vezetékezést. A sokoldalú szerelőadaptereknek köszönhetően a használatra kész FIX blokkok szinte minden alkalmazásba integrálhatók.

További információk a FIX alkalmazásokról
FIX blokkok a fűtőkör elosztójában
PTFIX elosztóblokkok különböző színekben

PTFIX elosztóblokkok

PTFIX elosztóblokkok

A PTFIX elosztóblokkok fő jellemzője az elölről megvalósítható direkt rugós csatlakozás. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, így minden egyes blokk egyetlen potenciált vezet. A PTFIX blokkokat Ön 4, 6, 12 és 18 csatlakozási ponttal, valamint két csatlakozási ponttal ellátott egyes tárcsákkal kapja kézhez. Az elosztóblokkok kiegészítő betáplálással vagy anélkül is kaphatók. A névleges keresztmetszetet illetően 1,5, 2,5 és 4 mm² közül lehet választani. Ezenkívül 10 mm²-es névleges keresztmetszetű elosztóblokkok is kaphatók. A 15 színváltozatnak köszönhetően (10 mm² = öt színváltozat) a vezetők és a csatlakozási pontok egyszerű összerendelése könnyen megoldható.

PTVFIX elosztóblokkok oldalsó vezetékcsatlakozással

PTVFIX elosztó- és gyűjtőblokkok

PTVFIX elosztóblokkok

A PTVFIX elosztóblokkok elsősorban az oldalsó vezetőcsatlakozásban különböznek a PTFIX blokkoktól. Az oldalsó direkt rugós csatlakozás a „V“ betűről ismerhető fel a névben, amely a „Vertikal” (függőleges) szót jelenti. A PTVFIX elosztóblokkok elosztó- és gyűjtőblokkokként kaphatók, 2,5mm² keresztmetszettel, valamint 2, 6, 12 és 18 csatlakozási hellyel. Az elosztóblokkok öt standard színben kaphatók. Az online konfigurátorba való integrálással további színváltozatok is rendelhetők. Ez a PTVFIX blokkoknál is lehetővé teszi a csatlakozási pontok és a vezetők színekkel való áttekinthető egymáshoz rendelését.

PTFIX elosztóblokkok Ex engedéllyel

PTFIX elosztóblokkok Ex engedéllyel

Elosztóblokkok Ex engedéllyel

A standard engedélyekkel ellátott PTFIX elosztóblokkok mellett a termékkínálat tartalmaz Ex (robbanásvédelmi) engedéllyel bíró PTFIX változatokat is. Az Ex engedély a biztonságtechnika lényeges eleme. Az Ex szabvány lehetővé teszi a termékek használatát olyan területeken, ahol éghető anyagok és gázok, illetve gyújtóforrások találkozhatnak.

PTFIX-function funkcióelosztó blokkok

Elosztóblokkok funkciójellemzőkkel
SI biztosítós blokkok
TG funkcióelosztó blokk
MT funkcióelosztó blokk
MTL funkcióelosztó blokkok
Elosztóblokkok funkciójellemzőkkel

A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok lehetővé teszik funkcionális elemek, például bontóelemek, biztosítók vagy más alkatrészek egyszerű integrálását. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, valamint hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.

SI biztosítós blokkok

Az SI biztosítós blokkok a bontóelemek helyett becsavarható biztosítókat tartalmaznak. Ezek a becsavarható biztosítók lehetővé teszik az elosztók egyes csatlakozásainak egyszerű biztosítását. Kioldás esetén a biztosítók gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A standard változat mellett jelzőlámpás blokkok is kaphatók, amelyek jelzik a meghibásodott biztosítót.

TG funkcióelosztó blokk

A TG bontó alapblokkok szabványos bontózónát tartalmaznak. A bontózóna lehetővé teszi bontódugaszok, biztosítódugaszok vagy alkatrészdugaszok integrálását. Ezáltal a blokkokat nagyon egyedileg lehet alkalmazni. Használja Ön is a blokkokat jelek bontására vagy biztosítására, illetve diódák vagy LED-ek implementálására. A különböző funkciódugaszok az adott cikk tartozékai között találhatók.

MT funkcióelosztó blokk

Az MT késes bontó változat beépített késes bontással ellátott bontó blokk. Az univerzális bontózónák helyett ez a blokk fixen beépített elforgatható bontókésekkel van ellátva. Az MT változat bontókései különösen helytakarékosak és elveszíthetetlenek. Az elforgatható bontókések csak csavarhúzóval nyithatók. Ez garantálja a nagy biztonságot, mivel a bontókések kinyitásához tudatos cselekvésre van szükség.

MTL funkcióelosztó blokkok

Az MT változatokhoz hasonlóan az MTL blokkok is tisztán bontóblokkok, fixen beépített bontókésekkel. A két változat közötti különbség az, hogy az MTL változat bontókései karral vannak ellátva. Ez a kar lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a bontókéseket szerszám nélkül is működtethesse. Ezért az MTL változat esetében több helyre van szükség a blokk felett.

PTVFIX készülékkapocsblokkok kalapsínre szerelve

PTVFIX készülékkapocsblokkok

PTVFIX készülékkapcsok

A PTVFIX készülékkapcsok két csatlakozási pontonként egy potenciált vezetnek, így a készülékkapcsok az első olyan FIX blokkok, amelyek egynél több potenciált vezetnek. Ez a tulajdonság azt jelenti, hogy a fázis(ok), a nullavezető és a védővezető egyetlen helytakarékos blokkban vezetékezhető, így a PTVFIX készülékkapcsok ideálisan használhatók az épületinstalláció alkalmazási területeihez.
A készülékkapcsokhoz a FIX termékcsalád többi blokkjaihoz hasonlóan a CLIPLINE complete rendszer szabványosított tartozékai használhatók. Így Ön ezek esetében is kihasználhatja a különböző szerelőadapterek, az online konfigurátor, valamint az egységes vizsgáló és jelölő tartozékok előnyeit. A blokkok egyelőre 2,5mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.

Készülékkapocs csatlakoztatott vezetőkkel és feliratozással

G és GE készülékkapcsok

G és GE készülékkapcsok

A G és GE készülékkapcsok az univerzális csavaros csatlakozást használják. A csavaros csatlakozás a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően karbantartásmentes, és lehetővé teszi az egyszerű többvezetős csatlakozást. A készülékkapcsok két csatlakozási pontonként egy potenciált vezetnek. Kivételt ez alól csak a GE 10/2-BA BU blokk képez.
A készülékkapcsok 4, 10 és 35 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók. A keresztmetszettől függően a blokkok egyes változatai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 12 pólusúak. A készülékkapcsokat kizárólag csavaros közvetlen szereléssel lehet rögzíteni.

Használja Ön is a kompakt blokkokat a helytakarékos vezetékezéshez
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

A csatlakoztatásra kész elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok lehetővé teszik a gyors és helytakarékos vezetékezést. A sokoldalú szerelőadaptereknek köszönhetően a használatra kész FIX blokkok szinte minden alkalmazásba integrálhatók.

Ugrás a brosúrához
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

Szerelő tartozékok a FIX elosztóblokkokhoz és készülékkapcsokhoz

A FIX termékcsalád elosztóblokkjait és készülékkapcsait Ön különböző szerelőadapterekkel és blokkváltozatokkal, többféle módon integrálhatja a megoldásába. Használja Ön is a különböző adaptereket, és rögzítse a blokkokat vagy a kalapsínre, vagy peremmel közvetlenül a szerelőlapra. A gyors és egyszerű telepítéshez ragasztható változatok is kaphatók.

Kalapsínadapterek az elosztóblokkok kalapsínre való hosszirányú felszereléséhez
Kalapsínadapterek az elosztóblokkok kalapsínre történő keresztirányú felszereléséhez
Rápattintható peremek az elosztóblokkok közvetlen szereléséhez
Elosztóblokkok ragasztópárnával a ragasztásos szereléshez
Kettős kalapsínadapterek
Elosztóblokkok bepattanó csapos adapterrel
Kalapsínadapterek az elosztóblokkok kalapsínre való hosszirányú felszereléséhez

A vízszintes kalapsínadapterek az NS 15 és NS 35 kalapsínekhez kaphatók. A szereléshez a FIX blokkot tolja rá az adapter megfelelő lábaira. Ezután a blokkot egészen egyszerűen a kalapsínre lehet pattintani. Minden egyedülálló blokkhoz két rögzítőláb használatát javasoljuk. A szám csökkenthető a blokkmegoldások összedugaszolásával. A megfelelő szerelőadaptert az adott blokk tartozékai között lehet megtalálni. Az elosztóblokkok adapterekkel együtt is kaphatók.

Kalapsínadapterek az elosztóblokkok kalapsínre történő keresztirányú felszereléséhez

A függőleges kalapsínadapter NS 35 és NS 15 kalapsínre szerelhető. A szereléshez egyszerűen tolja rá a FIX blokkokat az adapterre. Ezután az adaptert pattintsa a kalapsínre. A blokkok lecsúszásának megakadályozása érdekében a szerelésnél ügyelni kell arra, hogy a foglalatrögzítővel ellátott oldal alul legyen. A megfelelő szerelőadaptert az egyes blokkok tartozékai között lehet megtalálni. A terméklistában azonban közvetlenül is ki lehet választani adaptereket tartalmazó blokkokat.

Rápattintható peremek az elosztóblokkok közvetlen szereléséhez

A kalapsínre való szerelésen kívül a blokkokat rápattintható peremekkel, közvetlenül is fel lehet szerelni. Ehhez a peremeket horonyeresztékes kötéssel a FIX blokkok végeire kell rádugaszolni. Hosszabb blokksorok esetén a FIX blokkok közé peremeket is be kell építeni. A peremek rápattintása után a blokkokat egyszerűen a szerelőlapra kell csavarozni. A megfelelő peremet az adott blokk tartozékai között lehet megtalálni.

Elosztóblokkok ragasztópárnával a ragasztásos szereléshez

Az elosztóblokkok ragasztásos szerelésű változatainál a blokk alsó oldalán ragasztócsík található. Ezeknek a blokkoknak a felszereléséhez egyszerűen húzza le a védőfóliát a ragasztócsíkról. Ezután a blokkot különböző felületekre rögzítheti. A használat során ügyeljen arra, hogy a blokkokat csak tiszta felületekre ragassza fel. Alapozó használatára vagy a felület előzetes érdesítésére nincs szükség. A pontos szerelési útmutató és a ragasztóra vonatkozó információk az online áruházban az adott termék letöltési területén találhatók.

Kettős kalapsínadapterek

A kettős kalapsínadaptert rá lehet pattintani az NS 35 sínre, ami lehetővé teszi több elosztóblokk helytakarékos felszerelését. A felszereléshez az elosztóblokkokat csúsztassa a megfelelő adapterlábakra. Ezután a blokkokat egyszerűen a kalapsínre lehet pattintani. Minden egyedülálló blokkhoz két rögzítőláb használatát javasoljuk. A megfelelő szerelőadaptert az 1,5 mm²-es változatok tartozékai között lehet megtalálni.

Elosztóblokkok bepattanó csapos adapterrel

A további közvetlen szerelés a rögzítőcsapokkal ellátott adapterek segítségével valósítható meg. Ehhez pattintsa az alapblokkokat a megfelelő adapterlábakra. A szerelőlaphoz való rögzítéshez csupán annyit kell tenni, hogy a rögzítőcsapokat az előfúrt lyukakon keresztül be kell helyezni a szerelőlapba. Az eltolható adaptereknek köszönhetően a távolság utólag is pontosan beállítható.

Általános tartozékok

Áthidaló tartozékok az elosztóblokkokhoz és a gyűjtőblokkokhoz
Az elosztó- és gyűjtőblokkok vizsgálótartozékai
Jelölő tartozékok a FIX elosztó- és készülékkapcsokhoz
Áthidaló tartozékok az elosztóblokkokhoz és a gyűjtőblokkokhoz

A FIX termékcsalád elosztóblokkjai beépített áthidalással vannak ellátva. Ezen az áthidaláson keresztül van az összes elosztó csatlakozópont egymással és a gyűjtőcsatlakozóval összekötve. Ha Önnek egy 18 pólusú elosztóblokknál többre van szüksége, akkor a direkt rugós elosztóblokkok és gyűjtőblokkok a CLIPLINE complete rendszer 2 pólusú szabványos dugaszolható áthidalóival gond nélkül kibővíthetők. A blokkokat a horony-csap összeköttetéssel egymásba lehet pattintani. Amint a blokkok összekapcsolása megtörtént, azokat dugaszolható áthidalóval a külső elosztó csatlakozókon keresztül egyszerűen ki lehet bővíteni.

Az elosztó- és gyűjtőblokkok vizsgálótartozékai

A vizsgálatok lehető leggyorsabb és legegyszerűbb elvégzése érdekében a FIX blokkok 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszokhoz való speciális vizsgálóleágazásokkal vannak ellátva. A vizsgálóleágazásokkal a blokkokat a vezetők bedugott állapotában is egészen egyszerűen vizsgálni lehet. Ezenkívül a leágazások nagy érintésbiztonságot kínálnak a vizsgálati eljárások során. Az elosztó- és gyűjtőblokkok blokkonként egy vizsgálóleágazással vannak ellátva. A funkcióelosztó blokkok ezzel szemben csatlakozópontonként egy vizsgálóleágazást tartalmaznak. Ennek az az alapja, hogy a különböző elosztó csatlakozók a bontókések segítségével felbonthatók, és külön vizsgálhatók. A biztosítós blokkoknál is az egyes csatlakozópontok külön mérhetők.

Jelölő tartozékok a FIX elosztó- és készülékkapcsokhoz

A FIX elosztóblokkok és készülékkapcsok egyszerű jelöléséhez a blokkokat öntapadó jelölőanyagokkal (TML vagy SK) lehet feliratozni. Az egyenes vonalú és tiszta feliratozáshoz a FIX blokkok egy lapos jelölőhoronnyal vannak ellátva, amely külön a kapocsjelölésekhez van kialakítva.