ECS-P-122X169-S-UV1-2M12
-
Előlap
2230010
ECS termékcsaládhoz tartozó előlap, M12-es SPEEDCON aljzat (2x), csavaros reteszelés. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó házzal való alkalmazás esetén. Szín: fekete (9005), szélesség: 163 mm, magasság: 30 mm, mélység: 62 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Védettség | Az IP-védettség akkor érvényes, ha az ECS-B-... egy megmunkálatlan ECS-P...-B homloklappal kombinálja. |
| Védettség | Csatlakozástechnikával szerelt előlapok használata esetén a csatlakozástechnika IP védelmi osztálya a teljes megoldás védelmi osztályát adja meg. |
| Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
| Elektronikaház típus | Kültéri ház |
| Háztípus | Kültéri ház |
| Házsorozat | ECS |
| Termékcsalád | ECS..122X..S.. |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 163 mm |
| Magasság | 30 mm |
| Mélység | 62 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Készülékház | PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Gyorsulás | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 50g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Védettségi IP-kód eredmény | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66/IP67 |
| Max. elérendő NEMA kód | 6 |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 100 °C |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
| NYÁK lap vastagsága | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Szerelési mód | Csavaros reteszelés |
| Cikkszám | 2230010 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACFDAB |
| Termékkulcs | ACFDAB |
| GTIN | 4055626381459 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 128,79 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d7d4aee4-227c-4524-ba77-fce3483a48f1 |
Kompatibilis termékek
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Érintkezőtartó 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Érintkezőtartó 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Érintkezőtartó 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Érintkezőtartó 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Érintkezőtartó 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Érintkezőtartó 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Érintkezőtartó 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Érintkezőtartó 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Érintkezőtartó 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Érintkezőtartó 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Érintkezőtartó 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Érintkezőtartó 1424193
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Érintkezőtartó 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Csavarhúzók 1205079
-
PROT-M12 FS - Zárósapka 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Zárósapka 1430488
-
SF-TXH 20X100 - Csavarhúzók 1200151
Az Ön előnyei
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51