EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - Motormenedzsment
2297523

Elektronikus motormenedzsment max. 16 A-es integrált hatásos teljesítmény-mérőkkel motorok és berendezések optimális védelmét szolgáló túl- és alulterhelés-felügyelet céljára. Szabadon paraméterezhető kapcsoló- és jelzésküszöbök.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Opcionális csatlakozás INTERFACE rendszerhez és PROFIBUS-GATEWAY-IFS-hez TBUS-on keresztül
A digitális kimenetek külső kapcsolóelemeket vezérelnek
Szabadon paraméterezhető jelző- vagy kapcsolási küszöbök