EC-E4 8A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
0903037

Elektronikus védőkapcsoló, jelzőérintkező: 1 nyitóérintkező, névleges áram: 8 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hibamentes zárlatfelismerés hosszú vezetékutak esetén is az elektronikus jelleggörbének köszönhetően
Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás
A berendezés jobb áttekinthetősége a beépített potenciálfüggetlen távjelző érintkező (NO) révén