EC-E1 3A
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
0903025
Elektronikus védőkapcsoló, jelzőérintkező: 1 záróérintkező, névleges áram: 3 A
Termékrészletek
| Általános adatok | Konvekciós hűtés nélküli soroló szerelésnél a készülék névleges áramát a tartós üzemi termikus befolyásolás (100 % ED) miatt csak max. 80 %-ig szabad vezérelni. A berendezésekben vagy gépekben a berendezésrészek újraindulását kizáró speciális intézkedéseket kell tenni (pl. biztonsági PLC alkalmazása). Több teljesítménykapcsoló párhuzamos kapcsolása nem megengedett. |
| Termékcsalád | EC-E |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító típusa | Automata |
| Kapcsolási képesség ICN | aktív áramkorlátozás |
| Biztosító | elektronikus |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 3 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Szükséges előtét-biztosító | nem szükséges, beépített hibatűrő elem |
| Átütési szilárdság | max. 32 V DC (Terhelőkör) |
| Lekapcsolás | jell. 1,8 x IN |
| Aktív áramkorlátozás | aktív |
| Biztosító | elektronikus |
| I0 nyugalmiáram-tartomány | típ. 25 mA ±5 mA (bekapcsolt állapotban) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (25 °C-on, 80 % terheléssel) |
| 6590000 h (40 °C-on, 80 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 80 mV (IN-nél) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Max. kapacitív terhelés | 20000 µF |
| Bekapcsolási késleltetés | típ. 0,5 s |
| Segédérintkező | |
| Érintkezőtípus | potenciálfüggetlen jelzőérintkező |
| Umin DC minimális üzemi feszültség | 10 V DC |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 30 V DC |
| Minimális üzemi áram Imin | 10 mA |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 0,5 A |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Segédérintkező |
| Kapcsolási funkció | Záróérintkező |
| Névleges keresztmetszet | 16,00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási nyomaték | ... 1,2 Nm |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 20 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 20 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| Segédérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | ... 0,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási nyomaték | 1,2 Nm |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 6 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Segédérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 83 mm |
| NS 35/15 magasság | 90,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 83 mm |
| Mélység | 80 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Ház) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Szabványok / rendelkezések | UL 508 |
| Szabványok / rendelkezések | CSA 22.2 |
| Megjegyzés | 14-es szám |
| Szabványok / rendelkezések | UL 2367 |
| Szabványok / rendelkezések | CSA 22.2 |
| Megjegyzés | 142-es szám |
| Szabványok / rendelkezések | CSA 22.2 |
| Megjegyzés | 213-as szám |
| Szabványok / rendelkezések | UL 1604 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 0903025 |
| Csomagolási egység | 6 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA131 |
| Termékkulcs | CLA131 |
| GTIN | 4046356328012 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 68,283 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 65,8 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a029430e-8d79-4656-8dac-294ee3883887 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,391 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Hibamentes zárlatfelismerés hosszú vezetékutak esetén is az elektronikus jelleggörbének köszönhetően
Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás
A berendezés jobb áttekinthetősége a beépített potenciálfüggetlen távjelző érintkező (NO) révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51