Minta NYÁK-lap ICS házakhoz
Fejlesztőkészletek elektronikaházakhoz
A fejlesztőkészletekkel gyorsan megvalósíthatók a prototípusok és nullszériás készülékek. A különféle készülékház-családok fejlesztőkészletei egyedi elektronika-elrendezéseket és csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé. A Phoenix Contact fejlesztőkészleteket kínál a BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC és UM-BASIC sorozatú kalapsínre szerelhető készülékházakhoz.
Raszteresen lyuggatott lemez az ME-IO 18,8 DEV-KIT számára; HSCH 2,5 alapsávokhoz; alkalmas a kézi forrasztásra
Raszteresen lyuggatott lemez az ME-PLC 40 DEV-KIT számára; 36 pólusú CCDN 2,5 alapsávokhoz; alkalmas a kézi forrasztásra
DEV-KIT ME-MAX: 1 x ME MAX 22,5 2-2 készülékházból és (4x MSTBO és 4x MSTBT)dugaszolható csatlakozástechnikából áll, egyedi alkatrészenként leszállítva
Raszteresen lyuggatott lemez az UM-BASIC 108 DEV-KIT számára; SMKDS kapcsokhoz; alkalmas a kézi forrasztásra
Előnyei
- Komplett házmegoldások beépített csatlakozástechnikával
- Illeszkedő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapok a kézi beültetéshez
- Specifikus buszcsatlakozók teljes készülékrendszerek felépítéséhez
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.
Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok
A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.
Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.