Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Gyűrűs kábelsaru, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Dugaszolható vizsgálórendszerek a védelemtechnikához és az irányítástechnikához
A FAME egy innovatív, moduláris dugaszolható vizsgálórendszer a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések összes védelemtechnikai méréséhez és vizsgálatához. A dugaszolható vizsgálórendszerek egyesítik az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A manuális vizsgálati folyamatok automatikusan, biztonságosan és időtakarékosan végezhetők.
Tesztdugó, elfordítható fogantyúval, pólusszám: 17, szín: szürke
Tesztdugó, elfordítható fogantyúval, pólusszám: 23, szín: szürke
Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 44, pólusszám: 22, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 42, pólusszám: 21, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Tesztdugó, elfordítható fogantyúval, pólusszám: 22, szín: szürke
Vizsgálódugaszsor, VDE-kódolású, A14 típusú, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 28, pólusszám: 14, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Gyűrűs kábelsaru, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke
Takaróprofil, opcionálisan leplombálható, szélesség: 74,1 mm, magasság: 32 mm, szín: átlátszó
FAME konfigurátor
A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek konfigurátora
Konfigurálja egyedi FAME dugaszolható vizsgálórendszereit, amelyekkel gyorsan és egyszerűen vizsgálhatja az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó és jelérintkezők működését.
Előnyök
- A kapcsolási műveletek funkcionális összefogása révén egyszerű és időtakarékos
- Maximális biztonság a korábban kapcsolódó és automatikus mérőváltó-rövidzár révén
- Gazdaságos az igényekhez szabható, moduláris felépítés és a szabványosított tartozékok használatának köszönhetően
- Helytakarékos a kompakt vizsgálódugaszsoroknak és az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezésnek köszönhetően
- Rugalmas, mert az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékok használata esetén szabadon választható a falra vagy kalapsínre szerelés
- Biztonság a felhasználó számára a beépített érintésvédelem révén
- Áttekinthető a nagy felületű feliratozási lehetőségek és az egyértelműen felismerhető kapcsolási állapotok miatt
FAME dugaszolható vizsgálórendszerek Minden feladathoz a megfelelő megoldás
Egyre több kapcsolóberendezést és interfészt kell rendszeresen felülvizsgálni. Ennek a járulékos vizsgálatnak az idő- és költségsemleges végrehajtására immár rendelkezésre áll a FAME dugaszolható vizsgálórendszer. A dugaszolható vizsgálórendszerek funkcionálisan egybefogják a kapcsolási műveletek összetett sorozatát.
A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek áttekintése
A FAME dugaszolható vizsgálórendszerek áttekintése
FAME 1 dugaszolható vizsgálórendszer
A FAME 1 egyes kompakt és helytakarékos blokkokban egyesíti az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának bonyolult kapcsolási műveleteit. A rendszer a záróérintkező elven működik. Normál üzemben ezért egy üzemi dugasz szükséges. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A rendszer a kapcsolószekrény belső oldalán csavaros csatlakozással vagy direkt rugós csatlakozással van ellátva. A szereléshez a vizsgálódugaszsort egészen egyszerűen be kell csavarozni egy fali kivágásba. A rendszer választhatóan szabványos csatlakozódugasszal vagy kisméretű csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.
FAME 2 dugaszolható vizsgálórendszer
Az üzemi dugasz nélküli FAME 2 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. Ehhez a kapcsolási pontokat előzetesen konfigurálni lehet a dugaszban található érintkezőnyelvek hosszai révén. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugasz dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A rendszer a FAME 1 változathoz hasonlóan csavaros és direkt rugós csatlakozású változatban is kapható. A szereléshez a rendszer fali kivágásba vagy a speciális vizsgálódugaszsoroknak köszönhetően kalapsínre rögzíthető. A FAME 2 választhatóan szabványos csatlakozódugasszal vagy meghatározott bepattintási pozíciókkal ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.
FAME 3 dugaszolható vizsgálórendszer
Az üzemi dugasz nélküli FAME 3 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg. A FAME 3 gyűrűs kábelsarus csatlakozóval van felszerelve a kapcsolószekrény belső oldalán. A szereléshez a rendszer fali kivágásba rögzíthető. A rendszer választhatóan szabványos csatlakozódugasszal, kisméretű csatlakozódugasszal vagy meghatározott bepattanási helyzetekkel ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.
FAME 3 RACK dugaszolható vizsgálórendszer
Az üzemi dugasz nélküli FAME 3 RACK vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. Ehhez a kapcsolási pontokat előzetesen konfigurálni lehet a moduláris vizsgálódugaszsorban. A rendszer a nyitóérintkező elvén működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. A FAME 3 RACK elveszíthetetlen csavarral ellátott gyűrűs kábelsarus csatlakozóval van felszerelve a kapcsolószekrény belső oldalán. A szereléshez a rendszer fali kivágásba vagy 19“ méretű állványba rögzíthető. A FAME 3 RACK rendszer modularitása révén a vizsgálódugaszsorokat kettő-négy magassági egységgel és különböző számú pólussal lehet kiképezni. A rendszer meghatározott bepattanási helyzetekkel ellátott elforgatható fogantyús csatlakozódugasszal kapható. A kiegészítő állapotfelismeréshez segédérintkezővel (AUX) ellátott változatok is elérhetők.
FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer
FAME 3 SL dugaszolható vizsgálórendszer
A FAME 3 SL a FAME 3 rendszer kompakt változata. Ennek elérésére a FAME 3 SL egyedi, különböző színű és helytakarékos blokkokban egyesíti az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának bonyolult kapcsolási műveleteit. A rendszerek működésmódja messzemenőkig azonos. Egyebekben csak a vizsgálódugaszsor szerelésében és a vizsgálódugaszok kezelésében különböznek.
A dugaszolható vizsgálórendszerek termékbrosúrája
Letöltések
Nyomtatható anyagokat szeretne kapni dugaszolható vizsgálórendszereinkről? A következőkben megtalálja a dugaszolható vizsgálórendszerekről szóló termékbrosúránkat. Ezekben áttekintést kaphat a különböző FAME dugaszolható vizsgálórendszerekről, valamint a mérőváltó-bontókapcsok választékáról.