Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 16 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 25 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 120 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás
Dugaszolható akkumulátorcsatlakozók energiatárolókhoz
Telepítse Ön is gyorsan, biztonságosan és gazdaságosan energiatároló rendszereit, akár 1500 V-os alkalmazásokig – dugaszolható akkumulátorcsatlakozókkal gyűjtősín-csatlakozónként, vagy akkumulátorpólus-csatlakozónként. Használja ki a két csatlakozástechnika előnyeit az elülső vagy hátsó csatlakozással. Használja alkalmazásában a pontosan hozzá illő, optimális típusú dugaszolható csatlakozót.
Falra szerelő keret, Cikkcsalád: BBC, felépítés: Falra szerelő keret, szín: fekete
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 16 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 25 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 120 A, Csatlakozási mód: Krimpelés
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BBC, felépítés: Dugaszolható csatlakozó, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 95 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 120 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 350 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, min. kábelátmérő: 14,1 mm, kábelátmérő max.: 22,5 mm
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPP, szín: piros/fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 16 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 25 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 120 A, Csatlakozási mód: Krimpelés
Falra szerelő keret, Cikkcsalád: BBC, felépítés: Falra szerelő keret, szín: fekete
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 50 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 70 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 250 A, Csatlakozási mód: Krimpelés
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BBC, felépítés: Dugaszolható csatlakozó, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 80 A, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás
Az Ön előnyei
- Jövőbe mutató csatlakozástechnika: feszültségek 1500 V-ig
- Rugalmasan alkalmazható: a csatlakoztatás az akkumulátormodul elején és hátulján is lehetséges
- Gyors telepítés: nincs vezetékezési ráfordítás a dugaszolható interfésznek köszönhetően
- Biztonságos telepítés és karbantartás: átfogó érintésvédelem, nem csatlakoztatott állapotban is
- Hosszú élettartamú összeköttetés: maximális biztonság a dugaszolás során kapott egyértelmű visszajelzés miatt
Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén
Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók a szabad vezetékezéshez
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban. Az elforgatható, érintésvédett és mechanikus kódolású csatlakozók nagy biztonságot és rugalmasságot kínálnak az akkumulátorpólusok csatlakoztatásához.
- 360°-os elforgathatóság: ideális a rugalmas kábelleágazásokhoz
- Nincs hibás csatlakozás: fordított polaritás ellen védett akkumulátor-csatlakoztatás a mechanikus kódolásnak köszönhetően
- Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
- Különböző színváltozatok: az akkumulátorpólusok könnyebben azonosíthatók
- Rugalmas rögzítés a különböző készülékoldali csatlakozástechnikákkal
Dugaszolható csatlakozók gyűjtősín-csatlakoztatáshoz
A gyűjtősínre csatlakozó dugaszolható csatlakozók megkönnyítik az energiatároló rendszerek fiókrendszereinek telepítését. A póluscsere ellen védett dugaszolható csatlakozókat a tárolómodulok hátuljára kell csatlakoztatni; legfeljebb 1 500 V rendszerfeszültségig alkalmazhatók.
- Gyors telepítés: az akkumulátormodul közvetlenül csatlakoztatható a keret gyűjtősínjére
- Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
- Sokoldalú alkalmazás: a moduláris felépítés következtében különböző áramerősségek használhatók
- Fiókrendszer integrált interfésszel: a telepítéshez nincs szükség vezetékezésre
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók házi tárolórendszerekhez
Az új dugaszolható csatlakozók speciálisan az akkumulátoros inverterekhez használhatók. A pólustévesztés ellen védett DC dugaszolható csatlakozók megakadályozzák a szokásos fotovillamos csatlakozástechnikára való hibás dugaszolást, valamint az akkumulátorpólusok rövidre zárását.
• Hosszú ideig stabil csatlakozástechnika ezüstözött érintkezőkkel
• Nincs hibás csatlakozás: fordított polaritás ellen védett akkumulátor-csatlakoztatás a mechanikus kódolásnak köszönhetően
• Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
• Különböző színek: az akkumulátorpólusok könnyebben azonosíthatók
Energiatárolók, mint a megújuló energiák tárolóközegei
Az energiatárolók lehetővé teszik azt, hogy a megújuló energiákat a megtermelésük időpontjától függetlenül lehessen felhasználni. Ezért jelentősen hozzájárulnak az elektromos hálózat tehermentesítéséhez, és támogatják a megújuló energiák elektromos hálózatba való integrálását. A tárolórendszerek biztonságos, gyors és hatékony csatlakoztatásához speciális, a tárolórendszerekhez optimalizált csatlakozástechnikára van szükség.
Max. 1 500 V-os energiatárolók egyszerű és biztonságos telepítése
A akkumulátoros energiatárolókhoz való gyűjtősín-csatlakozások és akkumulátor-póluscsatlakozók biztonságosak és gazdaságosak. Ebből a videóból Ön többet is megtudhat.
Akkumulátorpólus-csatlakozók telepítése játszi könnyedséggel
Itt Ön megnézheti azt, hogyan lehet az energiatárolókat a Phoenix Contact akkumulátorpólus-csatlakozóival és gyűjtősín-csatlakozásaival gyorsan és egyszerűen telepíteni.