ES-FT-BPC-C 16-25 OG - Dugaszolható csatlakozó
1228824

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 16 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 25 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 120 A, Csatlakozási mód: Krimpelés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kizárja a hibás hozzárendelést, rövidzárlatbiztos
Kézérintésbiztos
Üzembiztos mechanizmus telepítve
Bekapcsolásgátló
360°-ban szabadon elfordítható, rugalmas vezetékezés
Szabadalmaztatott felépítés 3 biztosítóval és egy fordulattal”