A készülék olyan Fieldline moduláris M8-lokálbuszban való alkalmazásra szolgál, melyet Fieldline-, vagy Inline-buszcsatoló nyit. Digitális jelek kimenetére szolgál.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Decentralizált I/O modul
2773584
A helytakarékos moduláris lokális buszcsatoló különösen alkalmas a folyamat közvetlen közelében történő használatra. Funkciók: 2 MBD, 4 digitális kimenet egyenként 2 A-rel terhelhető, csatornapontos diagnosztika, rövidzár és túlterhelés elleni védelem, M8 csatlakozástechnika
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 29,8 mm |
| Magasság | 143 mm |
| Mélység | 26,5 mm |
| Furattávolság | 133 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Hosszméret tartalmazza a rögzítőfüleket is |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín | fekete |
| Fieldline helyi busz | |
| Csatlakozási mód | M8 csatlakozó |
| Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 177 |
| ID kód (hex) | B1 |
| Hosszkód (hex) | 41 |
| Hosszkód (dec) | 65 |
| Folyamatadat-csatorna | 4 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Bit |
| Kiadási címtartomány | 4 Bit |
| Regiszterhossz | 4 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Digitális: | |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M8 csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 2 A |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 4 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M8 csatlakozó |
| Megnevezés | UL |
| Pólusszám | 4 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| Tápláló áram | 3 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V AC |
| Csatlakozási mód | M8 csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2773584 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 159,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 137 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Adatbusz-rendszerkábel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Adatbusz-rendszerkábel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Adatbusz-rendszerkábel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Adatbusz-rendszerkábel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Adatbusz-rendszerkábel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Adatbusz-rendszerkábel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Busz-rendszervezeték 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikációs modul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Dugaszolható csatlakozó 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Dugaszolható csatlakozó 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Dugaszolható csatlakozó 1506781
Az Ön előnyei
Kompatibilis csatlakozás M8-as dugaszolható csatlakozókon keresztül
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Diagnosztikai és állapotjelzések
Inline állomásra is csatlakoztatható
30 mm-es szerelőprofilhoz optimalizált
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51