A kompakt STEP DC UPS beépített kapacitásmodullal akár egyperces áramkimaradásokat is képes áthidalni. A helytakarékos kapacitásmodul egy elektronikus átkapcsoló egységet és egy energiatárolót kombinál egy házban. Az áramkimaradás áthidalásához szükséges energiát a kapacitásmodul tárolja kétrétegű karbantartásmentes kondenzátorokban. Ez a berendezések nagy fokú rendelkezésre állását biztosítja.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
Kapacitásmodul
1519633
STEP kapacitásmodul, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Termékrészletek
Bemeneti feszültség | 24 V DC (SELV) |
Bemeneti feszültségtartomány | 23,7 V DC ... 26,5 V DC |
Fix kapcsolási küszöb | > 23,8 V DC (±2 %) |
< 21,8 V DC (±2 %) | |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Áramfelvétel INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A |
Áramfelvétel ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,7 A |
Teljesítményfelvétel PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 50 W |
Pufferidő | 39 s (0,5 A) |
10 s (2 A) | |
29 s (0,5 A) | |
6 s (2 A) | |
Feltöltési idő | 142 s (A tétel) |
119 s (B tétel) | |
Újratöltési idő | 71 s (A tétel) |
51 s (B tétel) | |
Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (20 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
Belső bemenetbiztosító | igen (3 A) |
Átütési szilárdság | < 32,5 V DC |
Hatásfok | > 95 % |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a pufferidő növelésére |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Hálózati üzem | |
Kimeneti feszültség | 24 V DC ±2 % (Hálózati üzem) |
Kimeneti áram IN | 2 A |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
Veszteségi teljesítmény Üresjárat (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1,4 W |
Veszteségi teljesítmény Névleges terhelés (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2,3 W |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 1,4 W |
Rövidzárálló | igen (3 A-es belső biztosítóval) |
Üresjárásálló | igen |
Akkumulátoros üzemmód | |
Kimeneti feszültség | 23 V DC ±2 % (Akkus üzemeltetés) |
Kimeneti áram IN | 2 A |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 1,3 W (< 0,1 A) |
Kimeneti áramkorlátozás | 2,4 A ±10 % |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Bemenet | |
Névleges kapacitás | 0,4 kJ |
Töltőáram | < 1 A (24 V DC mellett) |
Töltési feszültség | 2,8 V (Pozíció A) |
2,4 V (Pozíció B) | |
Általános adatok | |
Kapacitás | 0,4 kJ |
Energia | 270 J (Pozíció B) |
416 J (Pozíció A) | |
Üzemi élettartam | 2,5 Év ... 5 Év (Pozíció A) |
10 Év ... 20 Év (Pozíció B) | |
Tárolóeszköz | Kétrétegű kondenzátor |
Pufferidő | 39 s (0,5 A) |
10 s (2 A) | |
29 s (0,5 A) | |
6 s (2 A) |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Jelölések | 1.1 (+), 1.2 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
hajlékony | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tömör (AWG) | 26 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Vezetékcsatlakozás, 2 vezető | |
tömör | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
hajlékony | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
sodrott, TWIN szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Jelölések | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
hajlékony | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tömör (AWG) | 26 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Vezetékcsatlakozás, 2 vezető | |
tömör | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
hajlékony | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
sodrott, TWIN szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Jelölések | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
hajlékony | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tömör (AWG) | 26 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED |
Jelállapot Power Failure | |
Csatlakozójelölés | 3.1 |
Csatorna | Open collector |
Kapcsolóérintkező | Tranzisztor |
Kimeneti feszültség | 30 V |
Kimenet terhelhető | 10 mA |
Jel −> állapot hozzárendelés | low - active |
Viszonyítási potenciál | SGnd |
LED-es állapotjelzés | zöld |
Ellenállás | 10 Ω (24 V-on) |
Jelállapot State of health (SOH) | |
Csatlakozójelölés | 3.3 |
Csatorna | Open collector |
Kapcsolóérintkező | Tranzisztor |
Kimeneti feszültség | 30 V |
Kimenet terhelhető | 10 mA |
Jel −> állapot hozzárendelés | low - active |
Viszonyítási potenciál | SGnd |
LED-es állapotjelzés | piros |
Ellenállás | 10 Ω (24 V-on) |
SGnd jelföld | |
Csatlakozójelölés | 3.2 |
Kapcsolófeszültség | 0 V |
Áramterhelhetőség | 20 mA |
Funkció | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
Viszonyítási potenciál | SGnd |
Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V |
Terméktípus | DC UPS beépített kapacitással |
Termékcsalád | STEP kapacitásmodul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 125 mm |
Mélység | 60 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m |
Klímaosztály | 3K3 (EN 60721) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | < 90 % (nincs kondenzáció) |
Ütésállóság | 30g, 18 ms |
Rezgésállóság (üzem) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14 g RMS) |
Elektronikus berendezések vasúti járműveken | |
Rázkódás (üzemi) | 30g, 18 ms, half sine |
Rezgés (üzemi) | 18 Hz ... 1000 Hz |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV |
Kimenet | 2 kV |
Jel | 1 kV |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | szimmetrikus 0,5 kV |
szimmetrikus 1 kV | |
Kimenet | szimmetrikus 0,5 kV |
aszimmetrikus 1 kV | |
Jel | aszimmetrikus 1 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 80 % |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 150 kHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1519633 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUSC3 |
Termékkulcs | CMUSC3 |
GTIN | 4063151987343 |
Tömeg/db (csomagolással) | 313,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 233 g |
Vámtarifaszám | 85322900 |
Származási ország | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
Karbantartást nem igénylő kétrétegű kondenzátorok
A berendezések nagy fokú rendelkezésre állása a kondenzátor hosszú élettartamának köszönhetően
Moduláris felépítésű és rugalmas a különböző alkalmazásokhoz: - 25 °C ... +60 °C
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51