PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60 - Csatolórelé
1272930

60 db SIL 3 low-demand alkalmazásokhoz való csatolórelét tartalmazó készlet, az eszköz jellemzői: digitális kimeneti jeleket csatol a perifériához, 1 késleltetés nélküli engedélyező áramút, safe-state-off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros kapocs

Termékrészletek










Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SIL 3-ig az IEC 61508, IEC 61511 és IEC 50156 szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramkör