A biztonsági csatolórelé a hibatűrő vezérlők digitális kimeneti jeleit csatolja a perifériákhoz, galvanikus leválasztás és a teljesítményillesztés céljából. A biztonsági csatolórelé high- és low-demand alkalmazásokban használható. A biztonsági csatolórelé biztonsági céllal szakítja meg az áramköröket.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC
-
Csatolórelé
1119573
Csatolórelé SIL 3 low-demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériához, 1 késleltetés nélküli engedélyező áramút, safe-state-off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros kapocs
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E140324Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SIL 3-ig az IEC 61508, IEC 61511 és IEC 50156 szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramkör