PSR-M-E2-DO16-PI - Bővítőmodul
1105136

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Bővítőmodul 16 jelzőkimenettel, TBUS interfész, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm