SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO - Csatlakozófedél
1516629

Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 6, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek