SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO
-
Csatlakozófedél
1516551
Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 6, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 5 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Terméktípus | Csatlakozósapka |
Alkalmazás | Szenzor/aktor doboz |
A dugaszhelyek száma | 6 |
LED | nem |
UN névleges feszültség | 120 V AC |
120 V DC | |
Méretezési áram összesen | 10 A |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 0,35 Nm |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szélesség | 58 mm |
Magasság | 21 mm |
Hossz | 34 mm |
Anyag Készülékház | PBT |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR/PVC fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 96,6 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 9 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 42x 0,15 mm |
AWG feszültségellátás | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 6x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
3x 0,75 mm² (Energiavezetés) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,3 mm ±0,1 mm (Jelvezeték) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energiavezetés) | |
Vezeték külső átmérője | 8,00 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, zöld/sárga, fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, vörös |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,15 mm (Belső köpeny) |
≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 60 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 80 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1500000, Hajlítási sugár: 80 mm, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s |
Tűzállóság | DIN EN 50265 |
Olajellenállóság | a VDE 0472 szabvány 803. része szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
80 °C (UL szerint) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1516551 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF3CCG |
Termékkulcs | AF3CCG |
Katalógus oldalszáma | 265. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4017918967345 |
Tömeg/db (csomagolással) | 574,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 554,4 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 410ef40f-3517-4e89-a717-cb0429e704ba |
Kompatibilis termékek
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1516742
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503331
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51