SACC-M12MS-8QO-0,25-CM VA
-
Dugaszolható csatlakozó
1426329
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, vezeték külső átmérője 3 mm ... 7 mm
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Hossz | 60 mm |
| Anyacsavar kulcsmérete | 16 mm |
| Ellenanya kulcsmérete | 15 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 3 mm ... 7 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Fogantyútest anyaga | PA-GF |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél1.4404 |
| Érszigetelés anyaga | PVC / PE / PP / gumi |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,25 mm² (hajlékony) |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 24 (hajlékony) |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| 4 Nm (Szorítóanya) | |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 = WH |
| 2 = BN | |
| 3 = GN | |
| 4 = YE | |
| 5 = GY | |
| 6 = PK | |
| 7 = BU | |
| 8 = RD | |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Csatlakozó |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | A |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1426329 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF2CCA |
| Termékkulcs | AF2CCA |
| GTIN | 4055626458625 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51