SACC-M12MS-4SC - Dugaszolható csatlakozó
1513211

Dugaszolható csatlakozó, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Műanyag, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is