SACC-M12MS-4QO-0,5-CM VA
-
Dugaszolható csatlakozó
1426360
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, vezeték külső átmérője 4 mm ... 7 mm
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Hossz | 60 mm |
Anyacsavar kulcsmérete | 16 mm |
Ellenanya kulcsmérete | 15 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4 mm ... 7 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Fogantyútest anyaga | PA-GF |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél1.4404 |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE / PP / gumi |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (hajlékony) |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 20 (hajlékony) |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
4 Nm (Szorítóanya) | |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csatlakozó |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | A |
Jeltípus/-kategória | Univerzális |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C (a konfekcionálásnál) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1426360 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2CCA |
Termékkulcs | AF2CCA |
GTIN | 4055626459370 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 3,534 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51