SACC-M12MS-4QO-0,34-VA
-
Dugaszolható csatlakozó
1440753
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 6 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül