SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH ADH - Dugaszolható csatlakozó
1411893

Dugaszolható csatlakozó, 5 pólusú, árnyékolt, M12-es hajlított dugasz, „A” kódolású, csavaros csatlakozás csapos csavarokkal, recézett anyag: sárgaréz, nikkelezett, Pg9-es kábeltömszelence, külső kábelátmérő: 6 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben