SACC-M12FRT-4CON-PG 9-M - Tápcsatlakozó
1107344

Tápcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat derékszögű M12, kódolás: T, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 63 V DC-hez
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással