Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő házat a gazdag termékkínálatból. Rendelésre egyéni méret és felületkezelés lehetséges. Ex területeken való használatra a szállítás ATEX és IECEx szerinti megfelelő alkatrészengedéllyel történik.
Üres ház, anyag: üvegszál-erősítésű Poliészter, mókusszürke RAL 7000, 75 mm x 230 mm x 75 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél