Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő házat a gazdag termékkínálatból. Rendelésre egyéni méret és felületkezelés lehetséges. Ex területeken való használatra a szállítás ATEX és IECEx szerinti megfelelő alkatrészengedéllyel történik.
Üres ház, anyag: Üvegszál-erősítésű poliészter, grafit adalékkal, fekete, 250 mm x 600 mm x 121 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél